Menü Keresés

Sapka 30.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Fekete

Masking Cap with an easy fitting and removal design. Ideal applications, include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines. A(z) sz. tételt helyettesíti: 496730
Essentra cikkszám:

10626658

Gyártói cikkszám:

10626658

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 244,5302 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.453 Ft

100 x 244,5302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 30.0 mm
IH 50.0 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Szín Fekete
Anyag EPDM
Vámtarifaszám 4016999790

A 10626658sz. terméket helyettesíti:

Eze-sapka 30.0 mm (ID) 50.0 mm EPDM Fekete
Essentra cikkszám: 10279373
Gyártói cikkszám: 496730

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot