Menü Keresés

Eze-sapka 12.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Szilikon Natúr

A bordás Eze-kupak természetes szilikonból készült, és 250 °C-ig terjedő működési hőmérséklet-tartományban használható. A kialakítás a könnyű eltávolíthatóságot biztosító peremet és a belső bordákat ötvözi, amelyek tömítésként szolgálnak a festék bejutásának megakadályozására a maszkolás során. A(z) sz. tételt helyettesíti: 491662
Essentra cikkszám:

20014964

Gyártói cikkszám:

20014964

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 211,8409 Ft
1000 + 174,6013 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

42.368 Ft

200 x 211,8409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 12.0 mm
IH 52.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Natúr
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot