Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.9 mm (ID) 0.9 mm Szilikon Natúr

This blade cap is made of natural Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Essentra cikkszám:

10240731

Gyártói cikkszám:

35-SCR2000

1830 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 118,1095 Ft
5000 + 116,116 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

118.110 Ft

1000 x 118,1095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 0.9 mm
IH 0.9 mm
Maximális hőmérséklet 300 °C
Szín Natúr
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot