Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák 7.9 mm (ID) 35.0 mm (H) Szilikon Törlés

Ez az Ezekupak szilikonból készül és ellenáll az akár 250 fokos hőmérsékletnek. 7,9 mm átmérőjű komponensek lefedésére használható festék elleni maszkolásnál.
Essentra cikkszám:

10377888

Gyártói cikkszám:

461842

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 151,7001 Ft
500 - 999 136,5297 Ft
1000 + 81,9186 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.170 Ft

100 x 151,7001 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 7.9 mm
IH 35.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Törlés
Anyag Szilikon
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot