Menü Keresés

Eze-sapka 14.3 mm (ID) 24.1 mm Szilikon Törlés

Ez az Ezekupak szilikonból készül és ellenáll az akár 250 fokos hőmérsékletnek. 14,3 mm átmérőjű komponensek lefedésére használható festék elleni maszkolásnál.
Essentra cikkszám:

10377918

Gyártói cikkszám:

461851

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 189,6069 Ft
250 - 499 170,6478 Ft
500 + 102,3887 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.480 Ft

50 x 189,6069 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 14.3 mm
IH 24.1 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Törlés
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot