Menü Keresés

Eze-sapka 9.7 mm (ID) 23.1 mm EPDM Fekete

Ez az Ezekupak fekete EPDM-ből készül és ellenáll az akár 180 fokos hőmérsékletnek. Belső bordája tömítésként szolgál a festék bejutása ellen.Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. A karima segíti az alkatrész megfogását a könnyű eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10251515

Gyártói cikkszám:

461872

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 216,2493 Ft
500 - 1499 111,1161 Ft
1500 + 92,0034 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.812 Ft

50 x 216,2493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 9.7 mm
IH 23.1 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot