Menü Keresés

Eze-sapka 10.6 mm (ID) 33.8 mm EPDM Fekete

Ez az Ezekupak fekete EPDM-ből készül és ellenáll az akár 180 fokos hőmérsékletnek. Belső bordája tömítésként szolgál a festék bejutása ellen.Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. A karima segíti az alkatrész megfogását a könnyű eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10251522

Gyártói cikkszám:

461874

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 289,0256 Ft
200 + 148,4651 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

5.781 Ft

20 x 289,0256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 10.6 mm
IH 33.8 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Szín Fekete
Anyag EPDM
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot