Menü Keresés

Eze-sapka 14.6 mm (ID) 30.9 mm EPDM Fekete

Ez az Ezekupak fekete EPDM-ből készül és ellenáll az akár 180 fokos hőmérsékletnek. Belső bordája tömítésként szolgál a festék bejutása ellen.Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. A karima segíti az alkatrész megfogását a könnyű eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10377994

Gyártói cikkszám:

461879

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 179,1741 Ft
1000 + 148,2598 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

35.835 Ft

200 x 179,1741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 14.6 mm
IH 30.9 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot