Menü Keresés

Bordázott Eze-sapka 18.0 mm (ID) 52.0 mm Szilikon Natúr

A bordás Eze-kupak természetes szilikonból készült, és 250 °C-ig terjedő működési hőmérséklet-tartományban használható. A kialakítás a könnyű eltávolíthatóságot biztosító peremet és a belső bordákat ötvözi, amelyek tömítésként szolgálnak a festék bejutásának megakadályozására a maszkolás során.
Essentra cikkszám:

10272404

Gyártói cikkszám:

491664

195 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 859,7992 Ft
200 - 799 336,6343 Ft
800 + 275,9832 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.196 Ft

20 x 859,7992 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 18.0 mm
IH 52.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Natúr
Anyag Szilikon
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot