Menü Keresés

21.0 mm (ID) Könnyen lehúzható maszkolósapkák 52.0 mm (L)

A bordás Eze-kupak természetes szilikonból készült, és 250 °C-ig terjedő működési hőmérséklet-tartományban használható. A kialakítás a könnyű eltávolíthatóságot biztosító peremet és a belső bordákat ötvözi, amelyek tömítésként szolgálnak a festék bejutásának megakadályozására a maszkolás során.
Essentra cikkszám:

10272411

Gyártói cikkszám:

491665

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.070,8503 Ft
200 - 799 419,465 Ft
800 + 342,0697 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 21.0 mm
IH 52.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Natúr
Anyag Szilikon
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot