Menü Keresés

Rugalmas húzósapka 11.9 mm (ID) 25.0 mm SR 6449 Sárga

Ez a sárga húzófüles sapka PVC-ből készül. Ideális általános védelmi célokra, és akár +210 °C üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni hőnek kitett alkalmazásoknál, például maszkolásnál. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020425

Gyártói cikkszám:

PCYJ-0119-025

7930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 152,1134 Ft
2500 - 4999 59,48 Ft
5000 + 44,5642 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

38.028 Ft

250 x 152,1134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 11.9 mm
IH 25.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Sárga
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot