Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák 20.6 mm (ID) 25.0 mm SR 6449 Sárga

Ez a sárga húzófüles sapka PVC-ből készül. Ideális általános védelmi célokra, és akár +210 °C üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni hőnek kitett alkalmazásoknál, például maszkolásnál. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020555

Gyártói cikkszám:

PCYJ-0206-025

1285 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 172,5836 Ft
2000 + 67,8526 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

34.517 Ft

200 x 172,5836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 20.6 mm
IH 25.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Sárga
Anyag SR 6449
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot