Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 6.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065402

Gyártói cikkszám:

081042011301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 69,6597 Ft
500 - 999 65,1417 Ft
1000 + 50,3007 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.415 Ft

250 x 69,6597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790
Aljzat anyaga Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Stílus Threaded
Teljes anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Kerekfejű
Standard RoHs
Standard UL
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot