Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065457

Gyártói cikkszám:

081043011401

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 77,7922 Ft
500 - 999 72,7539 Ft
1000 + 56,1741 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.448 Ft

250 x 77,7922 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Aljzat anyaga Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Stílus Threaded
Teljes anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Kerekfejű
Standard RoHs
Standard UL
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot