Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065495

Gyártói cikkszám:

081061059901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 72,7214 Ft
1000 + 65,4492 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.361 Ft

500 x 72,7214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Aljzat anyaga Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Stílus Threaded
Teljes anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Kerekfejű
Standard RoHs
Standard UL
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot