Menü Keresés

Kerek csőbetét 13.0 mm Fekete LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fekete színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20573881

Gyártói cikkszám:

20573881

37500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1250 - 12499 11,5427 Ft
12500 - 62499 8,2447 Ft
62500 + 7,4203 Ft
Standard csomagolás: 12500

A következő szorzatának a rendelése 1250

Teljes ár:

14.428 Ft

1250 x 11,5427 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 13.0 mm
H 11.0 mm
h 4.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot