Menü Keresés

Kerek csőbetét 44.5 mm Fekete LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fekete színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20574123

Gyártói cikkszám:

20574123

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 52,6669 Ft
1000 - 4999 37,6192 Ft
5000 + 33,8573 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.267 Ft

100 x 52,6669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 44.5 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.2 mm
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot