Menü Keresés

Kerek csőbetét 48.0 mm Fekete LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fekete színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20574161

Gyártói cikkszám:

20574161

2400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 57,8745 Ft
800 - 3999 41,3389 Ft
4000 + 37,205 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

4.630 Ft

80 x 57,8745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 5.0 mm
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot