Menü Keresés

Kerek csőbetét 57.2 mm Fekete LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fekete színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20574222

Gyártói cikkszám:

20574222

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 71,8868 Ft
500 - 2499 51,3477 Ft
2500 + 46,2129 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.594 Ft

50 x 71,8868 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 57.2 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.7 mm
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot