Menü Keresés

Kerek csőbetét 127.0 mm Fekete LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fekete színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20574451

Gyártói cikkszám:

20574451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 224 430,4543 Ft
225 + 387,4089 Ft
Standard csomagolás: 45

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

19.370 Ft

45 x 430,4543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 127.0 mm
H 33.0 mm
h 6.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 4.0 mm
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot