A többfunkciós kerek csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Series Code: SR1530
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Minimális kompatibilis falvastagság | H | Maximális kompatibilis falvastagság | h | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,7926 Ft - 60,3441 Ft | 2500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
35,6519 Ft - 55,4586 Ft | 4000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
46,2129 Ft - 71,8868 Ft | 1500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
92,3223 Ft - 143,6126 Ft | 675 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
150,0627 Ft - 233,4308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
195,7579 Ft - 304,5124 Ft | 450 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
361,9382 Ft - 563,0151 Ft | 240 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
363,4913 Ft - 565,431 Ft | 225 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.