Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Essentra cikkszám:

10324288

Gyártói cikkszám:

010832POST025PC

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 48,4985 Ft
5000 - 19999 43,6475 Ft
20000 + 39,2835 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.499 Ft

1000 x 48,4985 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret #8/32
Szín Átlátszó
Anyag PC
Menetszabvány Angolszász méret
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Kötőcsavar készlet

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot