Menü Keresés

Külső/belső menetes kötőcsavar M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

A szorítócsavarokat úgy tervezték, hogy illeszkedjenek az egymáshoz való alkatrészekhez olyan alkalmazásokban, amelyek több panelt rögzítenek biztonságosan kézzel. Ez a sorozat fekete HDPE-ből készül, és egy-egy külső és belső menetes részt is tartalmazó készletben érkezik.
Essentra cikkszám:

10179406

Gyártói cikkszám:

0191070901VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 159,068 Ft
1000 + 46,9327 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Kötőcsavar készlet

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot