Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065600

Gyártói cikkszám:

082051511301

175 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 33,1732 Ft
500 - 999 29,1892 Ft
1000 + 20,9472 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.293 Ft

250 x 33,1732 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Fehér
Anyag Poliamid
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot