Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065754

Gyártói cikkszám:

082063050001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 72,617 Ft
1000 + 56,0783 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.309 Ft

500 x 72,617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fehér
Anyag Poliamid
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot