Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar #8/32 25.4 mm 10.3 mm PC

A hornyos, víztiszta polikarbonát (PC) támasz amely a hozzá tartozó csavarral együtt használatos (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10365748

Gyártói cikkszám:

27POST8321000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 70,5331 Ft
5000 - 9999 56,4239 Ft
10000 + 49,3693 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

70.533 Ft

1000 x 70,5331 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret #8/32
Szín Átlátszó
Anyag PC
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Külső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot