Menü Keresés

Patentes rögzítő Belső menetes hajtás 12.7 mm 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Essentra cikkszám:

10365632

Gyártói cikkszám:

27POSTNT0500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,4677 Ft
5000 - 19999 12,1217 Ft
20000 + 10,9099 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.468 Ft

1000 x 13,4677 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret Not Threaded
Szín Fehér
Anyag PE
Menetszabvány Nem menetes
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Meghajtás típusa Belső menetes hajtás
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Könyvkötő csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot