Menü Keresés

Patentes rögzítő Belső menetes hajtás 31.8 mm 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Essentra cikkszám:

10365670

Gyártói cikkszám:

27POSTNT1250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 20,4218 Ft
1000 - 4999 18,5653 Ft
5000 - 9999 16,8775 Ft
10000 + 15,3432 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.211 Ft

500 x 20,4218 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret Not Threaded
Szín Fehér
Anyag PE
Menetszabvány Nem menetes
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Meghajtás típusa Belső menetes hajtás
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Könyvkötő csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot