Menü Keresés

Középfüles húzódugó 10.4 mm 10.2 mm Sárga

Ezt a középen húzható dugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

20594909

Gyártói cikkszám:

20594909

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 30,0647 Ft
500 - 2499 21,4747 Ft
2500 + 19,3273 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

1.503 Ft

50 x 30,0647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 10.2 mm
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag EVA
Szín Sárga

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot