Menü Keresés

Középfüles húzódugó 15.4 mm 15.2 mm Sárga

Ezt a középen húzható dugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

20594916

Gyártói cikkszám:

20594916

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 34,3596 Ft
500 - 2499 24,5426 Ft
2500 + 22,0883 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

1.718 Ft

50 x 34,3596 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 15.2 mm
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag EVA
Szín Sárga

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot