Menü Keresés

Középfüles húzódugó 22.5 mm 25.50 mm Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 22.5 to 25.5 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra cikkszám:

10070864

Gyártói cikkszám:

10418

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 94,817 Ft
2500 + 31,8863 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.704 Ft

250 x 94,817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot