Menü Keresés

Középfüles húzódugó 11.7 mm 13.7 mm Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.7 to 13.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra cikkszám:

10073131

Gyártói cikkszám:

110033

1616 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 44,9133 Ft
5000 + 15,1558 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.457 Ft

500 x 44,9133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot