Menü Keresés

Középfüles húzódugó 20.6 mm 14.2 mm LDPE Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 14.2 to 16 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra cikkszám:

10073148

Gyártói cikkszám:

110034

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 46,0569 Ft
5000 + 15,4845 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.028 Ft

500 x 46,0569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
d1 14.2 mm
d2 16.0 mm
M 11.9 mm
Menetméret M16;5/8";3/8"
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány UNF menetek
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot