Menü Keresés

Középfüles húzódugó 59.3 mm 67.3 mm Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 59.3 to 67.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Essentra cikkszám:

10073216

Gyártói cikkszám:

110041

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 497,9973 Ft
150 + 167,4409 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

7.470 Ft

15 x 497,9973 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot