Menü Keresés

Középfüles húzódugó 26.0 mm 67.4 mm LDPE Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 67.4 to 70.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Essentra cikkszám:

10073223

Gyártói cikkszám:

110042

139 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 540,6234 Ft
300 + 182,3778 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.219 Ft

30 x 540,6234 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 74.6 mm
d1 67.4 mm
d2 70.2 mm
M 25.0 mm
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot