Menü Keresés

Középfüles húzódugó 11.5 mm 11.5 mm Fekete

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra cikkszám:

10073247

Gyártói cikkszám:

110044

6199 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 77,5586 Ft
7000 + 28,2171 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

54.291 Ft

700 x 77,5586 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot