Menü Keresés

Középfüles húzódugó 12.8 mm 12.8 mm Fekete

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra cikkszám:

10073254

Gyártói cikkszám:

110045

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 89,9306 Ft
6000 + 32,7078 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

53.958 Ft

600 x 89,9306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot