Menü Keresés

Középfüles húzódugó 15.2 mm 15.2 mm Fekete

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra cikkszám:

10073261

Gyártói cikkszám:

110046

5410 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 99,5995 Ft
4000 + 36,24 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

39.840 Ft

400 x 99,5995 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot