Menü Keresés

Középfüles húzódugó 44.5 mm 47.5 mm Sárga

Ezt a középen húzható dugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

20572808

Gyártói cikkszám:

20572808

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 49,6067 Ft
500 - 2499 35,4333 Ft
2500 + 31,89 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.480 Ft

50 x 49,6067 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot