Menü Keresés

Középfüles húzódugó 51.5 mm 54.0 mm Sárga

Ezt a középen húzható dugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

20572822

Gyártói cikkszám:

20572822

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 56,1565 Ft
500 - 2499 40,1118 Ft
2500 + 36,1006 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.808 Ft

50 x 56,1565 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 51.5 mm
d2 54.0 mm
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot