Menü Keresés

Középfüles húzódugó 12.0 mm 19.4 mm TPR Fekete

Ezt a középfüles húzódugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. TPR-ből készül, és fekete színű.
Essentra cikkszám:

10256701

Gyártói cikkszám:

464907

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 43,8112 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.906 Ft

500 x 43,8112 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot