Menü Keresés

Középfüles húzódugó 12.0 mm 21.4 mm TPR Fekete

Ezt a középfüles húzódugót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a menetes és menet nélküli furatokba. Kialakítása lehetővé teszi több belső átmérő bedugását, miközben védelmet nyújt a károsodás, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. TPR-ből készül, és fekete színű.
Essentra cikkszám:

10256718

Gyártói cikkszám:

464908

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 4999 50,068 Ft
5000 + 43,0034 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.517 Ft

250 x 50,068 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot