Menü Keresés

Középfüles húzódugó 11.5 mm 13.5 mm LDPE Sárga

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 13.5 mm to 15.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra cikkszám:

10287460

Gyártói cikkszám:

498724

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 24,8765 Ft
5000 + 21,0293 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

24.877 Ft

1000 x 24,8765 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
M 10.0 mm
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot