Menü Keresés

Középfüles húzódugó 17.5 mm 19.5 mm Sárga

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 17.5 mm to 19.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra cikkszám:

10287507

Gyártói cikkszám:

498728

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 31,6398 Ft
2000 + 26,6427 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.820 Ft

500 x 31,6398 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot