Menü Keresés

Középfüles húzódugó 29.0 mm 31.5 mm Sárga

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.0 mm to 31.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra cikkszám:

10287569

Gyártói cikkszám:

498734

228 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 45,2077 Ft
2000 + 38,2115 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.604 Ft

500 x 45,2077 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot