Menü Keresés

Középfüles húzódugó 10.2 mm 11.8 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 10,2 és 11,8 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10152898

Gyártói cikkszám:

CP-10

11300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 2999 46,1878 Ft
3000 - 5999 32,9913 Ft
6000 + 29,6921 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

27.713 Ft

600 x 46,1878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot