Menü Keresés

Középfüles húzódugó 11.4 mm 12.3 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 11,4 és 13 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10152904

Gyártói cikkszám:

CP-12

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 123,1374 Ft
1000 - 9999 87,9553 Ft
10000 + 29,6821 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

61.569 Ft

500 x 123,1374 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot