Menü Keresés

Középfüles húzódugó 14.7 mm 17.0 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 14,7 és 17 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10152928

Gyártói cikkszám:

CP-18

4950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
550 - 5499 89,2028 Ft
5500 + 30,1201 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 550

Teljes ár:

49.062 Ft

550 x 89,2028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot