Menü Keresés

Középfüles húzódugó 22.1 mm 24.7 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 22,1 és 24,7 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10152959

Gyártói cikkszám:

CP-31

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 52,1679 Ft
4000 + 47,4254 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

20.867 Ft

400 x 52,1679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.5 mm
d1 22.1 mm
d2 24.7 mm
M 19.1 mm
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot