Menü Keresés

Középfüles húzódugó 27.8 mm 31.0 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 27,8 és 31 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10152980

Gyártói cikkszám:

CP-42

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 54,8644 Ft
2500 + 49,8768 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.716 Ft

250 x 54,8644 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot